Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El sensor de presión está diseñado para el montaje con junta tórica y para las aplicaciones del OEM que requieran compatibilidad con medios corrosivos. El encapsulado de detección utiliza aceite de silicona para transferir la presión del diafragma de acero inoxidable 316L al elemento de detección. Consulta la hoja de datos del 154N compensado y de voltaje constante para obtener más información sobre las diferentes características del 154N.  

VENTAJAS

  • Sensor de presión 316L SS 
  • Diámetro de 19 mm 
  • Medidor de vacío
  • Montaje en junta tórica
  • Temperatura de funcionamiento de -40 °C a +125 °C
  • ±0,2 % de no linealidad de la presión
  • Fiabilidad de estado sólido 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Sensores de presión de salida mV

  • Tipo de presión  Manómetro de vacío

  • Tipo de empaque  Montaje de junta tórica

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Puente abierto, sin compensación

Características eléctricas

  • Corriente de suministro (mA) 1.5

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 5

Dimensiones

  • Diámetro del producto  18.97 mm [ 0.746 in ]

  • Altura de producto  13.8 mm [ .54 in ]

Condiciones de uso

  • Presión (psi) 15 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500

Operación/aplicación

  • Rango de presión de prueba  3X

  • Tipo de señal de salida  Sensibilidad = 12 - 27 mV/V

Otro

  • Opciones de sensor  Sin tubo | Tubo de ventilación

  • No linealidad ± (%) 0.1

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos