Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Estos sensores resistentes están sellados herméticamente, están elaborados en su totalidad de acero inoxidable y se pueden utilizar a altas temperaturas (400 °F).  Los devanados de bobina están sellados de acuerdo con la norma IP-68 contra condiciones ambientales hostiles, y la terminación eléctrica es a través de un tornillo radial sellado en el conector estilo 38999 (conector de acoplamiento incluido). El tornillo del conector radial brinda tres beneficios importantes. En primer lugar, ofrece un diseño con orificio pasante, que permite acceder a uno o ambos extremos del núcleo del LVDT para tener un mejor soporte mecánico y mejor guía del núcleo, y para que la limpieza sea más fácil en lugares sucios o con polvo. La segunda ventaja del conector radial es una longitud instalada más corta en comparación con las unidades del mismo rango con conectores axiales. En tercer lugar, las unidades soportan un mayor nivel de vibración. 

BENEFICIOS

  • Rangos de ±0.050" a ±10.0"
  • Alta capacidad de supervivencia prolongada a las vibraciones
  • Temperatura de funcionamiento de 200 °C (400 °F)
  • Tornillo en el conector radial; operación a través del orificio pasante
  • IP-68
  • No linealidad inferior al ±0.25 % de la salida de rango completo (FRO)  
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  D38999/25 tamaño 9

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 3

Características de la señal

  • Frecuencia de excitación (kHz) 2.5

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero inoxidable

  • Configuración de conductor  Núcleo independiente

Dimensiones

  • Diámetro del producto  19.05 mm [ 0.75 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) '-67 – 392

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP68

Otro

  • Error de linealidad (rango completo) (%) ±.25

Documentos Relacionados