Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El sensor TSYS02D es un sensor de temperatura autónomo que se calibra por completo durante su fabricación.  El sensor puede funcionar con una potencia de 2.2 V a 3.6 V. El TSYS02D tiene un modo de espera de bajo consumo de energía para aplicaciones sensibles a la variación de tensión.  

ESPECIFICACIONES

  • Mide la temperatura de -40 °C a 125 °C
  • Comunicación I2C
  • Totalmente calibrado
  • Tiempo de respuesta rápido
  • Consumo de energía muy bajo  

RENDIMIENTO

  • Precisión de -5 °C a 50 °C: 0,2 °C
  • Precisión de -20 °C a 100 °C: 0,5 °C
  • Precisión de -40 °C a 125 °C: 1 °C
  • Consumo de energía muy bajo
  • Funciona desde 1.5 V a 3.6 V
  • Constante de tiempo: 4 segundos habitual  

VENTAJAS

  • Conector de 20 pines compatible con Xplained Pro
  • Interfaz I2C
  • Chip de identificación del equipo Xplained Pro
  • Proyecto Atmel Studio 6 disponible para descargar
  • Código μC C disponible para su descarga
  • Resolución de 24 o 16 bits para la temperatura
  • Parámetros almacenados en el chip  
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de desarrollo y evaluación de sensores  Xplained Pro

  • Tipo de sensor  Temperatura

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos