Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores
Cable a cable, Cable a cable, Cable a panel, Cable a panel
-
Sellable
Sí
-
El conector y el contacto terminan en
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular
Conector macho
-
Tipo de carcasa
Conector macho recto
-
Tipo de producto
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones
24
-
Cantidad de posiciones de alimentación
12, 24
-
Cantidad de posiciones de señal
0, 12
-
Contactos precargados
No
Características del cuerpo
-
Material del enchapado de la carcasa
Níquel y PTFE
-
Material base de la cubierta
Aluminio, Aluminio 6061-T6
-
Tipo de material de aislamiento del conector circular
Dieléctrico/silicona resistente
-
Herméticamente sellado
No
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A)
23
-
Tipo inverso
No
-
Disposición del diseño de contactos
25 – 24, Circular
-
Tipo de insertos de contacto para conectores circulares
Enchufe, Macho/hembra, Pin
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre), Montaje en panel
-
Código de polarización
A, B, C, D, E, Normal
-
Tipo de alineación de conexión
Con código, Polarización
-
Retención de la conexión
Con, Sin
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal)
.06 mm [ .1 in ]
-
Tamaño de la cubierta del conector circular
25, J (25)
-
Alineación por llave
Sincronización
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
12 – 14, 14 – 12
-
Calibre del cable (mm²)
2 – 3, 2.08 – 3.31
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia, Potencia y señal
-
Apantallado
Sí
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-D38999-DTS23A