Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de cierre  Liberación de la lengüeta

  • Categoría de ensamble de cables  Alta velocidad | Estándar de la industria

  • Tipo de conjunto de cables  De SFP28 to SFP28

  • Ensamble de cables (extremo A)  Conector macho SFP28

  • Ensamble de cables (extremo B)  Conector macho SFP28

  • Estilo del cable  Madison TurboTwin – Con revestimiento redondo

Características de la configuración

  • Ubicación  Exterior

  • Número de posiciones  4

  • Número de pares  2

  • Número de posiciones de señal  4

Características eléctricas

  • Impedancia (Ω) 100

Características de la señal

  • Velocidad de transmisión de datos (Gb/s) 25

Características del cuerpo

  • Material de la cubierta  PVC

  • Color del cable  Negro

  • Índice de flamabilidad  CL2

  • Equilibrado  No

Dimensiones

  • Calibre del cable (AWG) 26

  • Calibre del cable (mm²) .129

  • Diámetro externo de cable  5.96 mm [ .235 in ]

Operación/aplicación

  • Con protección 

  • Libre de halógenos  No

Otro

  • Configuración de ensamble de cables  Doble salida

  • Longitud del conjunto de cables (m) 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5

  • Longitud del conjunto de cables (ft) 3.28 | 4.92 | 8.2 | 9.84 | 11.48 | 13.12 | 16.4

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.