Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de cierre  Sujetador deslizante

  • Categoría de ensamble de cables  Alta velocidad

  • Tipo de conjunto de cables  De QSFP a QSFP

  • Ensamble de cables (extremo A)  Conector macho QSFP

  • Ensamble de cables (extremo B)  Conector macho QSFP

  • Estilo del cable  Madison TurboTwin | Madison TurboTwin – Con revestimiento redondo

Características de la configuración

  • Ubicación  Exterior

  • Número de posiciones  16

  • Número de pares  8

  • Número de posiciones de señal  16

Características eléctricas

  • Impedancia (Ω) 100

Características de la señal

  • Velocidad de transmisión de datos (Gb/s) 10

Características del cuerpo

  • Material de la cubierta  PVC flexible

  • Material de la protección  Cinta de poliéster/aluminio/trenzado de cobre enchapado en estaño

  • Tipo de alivio de tensión  Tubos termocontraíbles

  • Color del cable  Negro

  • Índice de flamabilidad  CL2

  • Equilibrado  No

Características del contacto

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro (Au)

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Sin

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Zinc fundido

Dimensiones

  • Calibre del cable (AWG) 33

  • Calibre del cable (mm²) .025

  • Diámetro externo de cable  4.62 mm [ .182 in ]

Operación/aplicación

  • Con protección 

  • Libre de halógenos  No

Otro

  • Configuración de ensamble de cables  Doble salida

  • Longitud del conjunto de cables (m) .5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5

  • Longitud del conjunto de cables (ft) 1.64 | 3.281 | 4.921 | 6.562 | 8.202

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.