Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión
Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro
-
Tipo de presión
Absoluto
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
1.8 – 3.6
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Resolución
.024
-
Interfaz de salida
I²C y SPI (modo 0, 3)
-
Rango de presión de prueba
10 bar
-
Tipo de señal de salida
ADC de 24 bits
-
Precisión de presión
±1.5 mbar