Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Los dispositivos incluyen un sensor de presión piezorresistivo y un IC de interfaz ADC. La interfaz de serie de 3 cables garantiza una comunicación sencilla con cualquier microcontrolador. Los dispositivos proporcionan información digital de presión y temperatura como palabra de datos de 16 bits cada uno. Además, se almacenan 64 bits de coeficientes de compensación calibrados individualmente, lo que permite una compensación de software altamente precisa de la propagación del proceso y los efectos de la temperatura. Los dispositivos tienen una corriente de reposo muy baja y entran automáticamente en modo de apagado después de cada conversión. El arreglo óptimo de la frecuencia de actualización y el consumo de corriente promedio puede ser definido por el software de la aplicación. 

VENTAJAS

  • Rango de presión de 0 a 60 mbar 
  • Resolución de 0,05 mbar 
  • Calibrado de fábrica (coeficientes para la compensación de software almacenada en el chip)   
  • ADC de 16 bits 
  • Interfaz de serie de 3 cables 
  • Bajo voltaje/baja potencia
  • Voltaje de alimentación de 2,2 V a 3,6 V
  • No se requieren componentes externos
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Montable en superficie

  • Tipo de sensor de presión  Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro

  • Tipo de presión  Medidor

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 2.2 – 3.6

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  0 – 100 °C [ 32 – 212 °F ]

Operación/aplicación

  • Resolución  .05

  • Interfaz de salida  SPI de 3 cables

  • Rango de presión de prueba  5 bar

  • Tipo de señal de salida  ADC de 16 bits

  • Precisión de presión  ±1 mbar

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos