Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
NMO
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
Vehicular
-
Tipo de antena :
Látigo
-
Tipo de banda :
Banda única
-
Ubicación :
Exterior
-
Configuración de puertos :
Un puerto
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
< 2.0:1
-
Operación de la antena :
Pasivo
-
Impedancia (Ω):
50
Características de la señal
-
Ganancia (máx.) (dB):
0
-
Banda de frecuencia (MHz):
47 – 50
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
0 - 50
-
Ganancia pico (dBi):
0 < 3
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
594.2 g [ 20.96 oz ]
Fijación mecánica
-
Polarización :
Lineal
-
Tipo de montaje :
Montaje de perno/tornillo/orejeta
Dimensiones
-
Altura de producto :
1337.14 mm [ 52.64 in ]
-
Ancho de producto :
22 mm [ .87 in ]
Operación/aplicación
-
Entorno de antena :
Exterior
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
Estándares de la industria
-
Aplicación principal :
Vehicular
-
Tecnología inalámbrica :
VHF
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón
Otro
-
Nivel de precisión :
Norma