Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de conexión de codo final :
Conector separable
-
Tipo de conector de conexión de codo final :
Cuña y anillo de contacto
-
Tipo de buje :
Tamaño 2
-
Estilo de la protección de apantallado del cable :
Alambre de cobre
-
Aislamiento :
Polimérico
-
Con pantalla :
Sí
-
Familia de productos :
RPIT
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje de conexión de codo final (kV):
≤ 36
Características del cuerpo
-
Material del conductor de conexión de codo final :
Aluminio/cobre
Dimensiones
-
Diámetro del conductor de conexión de codo final (mm):
7.6 – 24.6
-
Diámetro del material aislante de conexión de codo final (mm):
23.5 – 42
-
Intervalo de la sección transversal (mm²):
50 – 400
Operación/aplicación
-
Libre de halógenos :
Sí
-
Certificación para aplicaciones marítimas, en alta mar y de construcción naval :
No
-
Libre de plomo, cadmio y metales pesados :
Sí
-
Libre de emisiones :
Sí
-
Emisión no tóxica y no corrosiva :
Sí
-
Tipo de aplicación :
Cono interior
Estándares de la industria
-
Especificación de diseño :
HD629.1-S2
-
Clasificación de UL :
No
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto de conexión de codo final :
AMÉRICA, ANZPAC, ASIA, EMEA
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Alemán, Inglés