Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
SMA
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
Látigo
-
Tipo de antena :
Terminal/Duck
-
Tipo de banda :
Banda única
-
Ubicación :
Exterior
-
Configuración de puertos :
Un puerto
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
<2.1:1
-
Impedancia (Ω):
50
Características de la señal
-
Ganancia (máx.) (dB):
.7
-
Banda de frecuencia (MHz):
418
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
410 – 470
-
Ganancia pico (dBi):
0 < 3
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
11.84 g [ .41763 oz ]
Fijación mecánica
-
Polarización :
Lineal
-
Tipo de montaje :
Montaje de perno/tornillo/orejeta
Dimensiones
-
Altura de producto :
0 mm [ 0 in ]
-
Longitud del producto :
142 mm [ 5.59 in ]
-
Ancho de producto :
10 mm [ .39 in ]
Operación/aplicación
-
Entorno de antena :
Exterior
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
Estándares de la industria
-
Aplicación principal :
Cat-M/NB-IoT, Celular
-
Tecnología inalámbrica :
Cat-M/NB-IoT, Celular