Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
         
    Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias. 
 
    
    
        Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
        No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
        Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
     
    
        
        
        
        
                
                    Características del tipo de producto
                    
                 
             
        
                
                    Características eléctricas
                    
                 
             
        
                
                    Dimensiones
                    
                        - 
                                    
                                        Altura de producto :
                                        5.54 mm [ .218 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Longitud del producto :
                                        19.6 mm [ .771 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Ancho de producto :
                                        10.31 mm [ .405 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
                
                    Características del empaquetado
                    
                        - 
                                    
                                        Configuración de puerto de sensor :
                                        Doble horizontal
                                    
  
                            
                 
             
        
        Seleccionar atributos para ver productos similares.
        
            Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
            
                No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.