Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
Características del contacto
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto :
1.6mm
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Ninguno
-
Tipo de terminal :
Lengüeta
-
Ancho de terminal tab :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.79 mm [ .031 in ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
El producto se conecta a :
PCB
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
80, 85, 90, 100, 105
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
212
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Otro
-
Terminal transmite :
0 – 24 A (potencia baja)