Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Requisitos de filtrado :
Sin filtrar
-
Tipo de conexión de entrada :
Bornera
-
Tipo de conexión de salida :
Bornera
Características de la configuración
-
Configuración de cables :
Trifásico
Características eléctricas
-
Categoría de sobretensión :
III
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA):
12.4
-
Corriente nominal (A):
100
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
760
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
5800 g [ 204.58 oz ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Montaje en chasis
Dimensiones
-
Altura de producto :
230 mm [ 9.05 in ]
-
Longitud del producto :
320 mm [ 12.59 in ]
-
Ancho de producto :
95 mm [ 3.74 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Método de enfriamiento :
Convección natural
Estándares de la industria
-
Certificado :
IEC 60939-3, UL 60939-3
-
Grado de contaminación :
PD3
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Grado IP :
IP20