Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión de salida :
Bornera
-
Tipo de conexión de entrada :
Bornera
Características de la configuración
-
Configuración de cables :
DELTA (3 hilos + tierra)
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
480
-
Potencia nominal (kW):
5.5, 7.5
-
Corriente nominal (A):
9
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Montaje en pared