Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
                                        Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VAC):
                                        500
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Resistencia de aislamiento (MΩ):
                                        2
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Voltaje de funcionamiento (VDC):
                                        4
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Impedancia (Ω):
                                        50
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Voltaje de funcionamiento (VAC):
                                        30
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Características de la señal
                    
                        - 
                                    
                                        Señalización diferencial :
                                        Sí
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Velocidad de transmisión de datos (Gb/s):
                                        10
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Características del cuerpo
                    
                 
             
        
                
                    Características del contacto
                    
                 
             
        
                
                    Características de la terminación
                    
                 
             
        
        
                
                    Características de la carcasa
                    
                 
             
        
                
                    Dimensiones
                    
                        - 
                                    
                                        Longitud del conector :
                                        63.45 mm [ 2.498 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Altura del conector :
                                        6.1 mm [ .24 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Ancho del conector :
                                        6.9 mm [ .272 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Altura de apilamiento (mm):
                                        6.6 | 9 | 10.92 | 12.57 | 17.96 | 18.75 | 20 | 22.86
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Altura de apilamiento (in):
                                        .9
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Grosor de la PCB (recomendado) :
                                        1.57 mm [ .8 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        
                
                    Estándares de la industria
                    
                 
             
        
                
                    Características del empaquetado
                    
                 
             
        Seleccionar atributos para ver productos similares.
        
            Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
            
                No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.