Receptáculo para montaje PCB
-
Tipo de interfaz de la placa de bus común :
2 mm HM
-
Tipo de característica de puesta a tierra :
Blindaje de retorno a tierra
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones de señal :
125
-
Filas cargadas :
A, B, C, D, E
-
Configuración de conexión y desconexión :
Método a prueba de fallos
-
Cantidad de columnas :
25
-
Cantidad de filas :
5
-
Cantidad de posiciones :
125
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
Características de la señal
-
Velocidad de la transmisión de datos (Gb/s):
≤1
-
Versión de diafonía :
Norma
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Gris
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
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
Enchufe
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Longitud del poste del pasamuros (mm):
3.7
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: ajuste a presión
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión :
Centro multipropósito
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF)
-
Línea central (inclinación longitudinal) (mm):
2
Dimensiones
-
Longitud del módulo de la placa de bus común (mm):
50
Operación/aplicación
-
Apantallado :
Sí
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
11
-
Tipo de empaque :
Tubo