Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características eléctricas
-
Resistencia del contacto (mΩ):
3
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Plata
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
Características de la terminación
-
El producto termina en :
Alambres y cables
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
14
-
Calibre del cable (mm²):
2.5
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
DIN EN 60664-1, DIN EN 61984
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa
-
Cantidad de bultos :
50