Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
219.992
Características del contacto
-
Tipo de terminal de horquilla :
Terminal de lengüeta rectangular
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material del enchapado del terminal :
Sin enchapado
-
Clase de pieza de uso militar :
Clase II
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (CMA):
375000 – 450000
-
Grosor del terminal ojal :
4.57 mm [ .18 in ]
-
Longitud del producto :
149.1 mm [ 5.87 in ]
-
Diámetro interior del cable cilindro :
22.25 mm [ .876 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el material base del cable :
Cobre
-
Brinda compatibilidad con el material del enchapado del cable :
Estaño
Estándares de la industria
-
Terminal calificada para aplicaciones gubernamentales :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
25
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja