Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
         
    Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias. 
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño. 
        Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
        No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
        Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
     
    
        
        
        
        
                
                    Características del tipo de producto
                    
                 
             
        
                
                    Características eléctricas
                    
                        - 
                                    
                                        Clase de voltaje (kV):
                                        1.5
                                    
- 
                                    
                                        Corriente nominal (A):
                                        300
                                    
 
             
        
                
                    Características del cuerpo
                    
                 
             
        
                
                    Características de la carcasa
                    
                        - 
                                    
                                        Material de la carcasa :
                                        Reforzado con fibra de vidrio PA 66
                                    
 
             
        
        
                
                    Operación/aplicación
                    
                        - 
                                    
                                        Tipo de aplicación de componente de potencia :
                                        Sobre la superficie
                                    
 
             
        
                
                    Estándares de la industria
                    
                        - 
                                    
                                        Compatible con organizaciones o normas :
                                        EN 62852 | IEC 62852
                                    
- 
                                    
                                        Grado IP :
                                        IP68
                                    
 
             
        
                
                    Disponibilidad del producto
                    
                        - 
                                    
                                        Disponibilidad del producto :
                                        Mundial
                                    
 
             
        
        Seleccionar atributos para ver productos similares.
        
            Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
            
                No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.