Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conector mixto e híbrido :
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
Vertical
-
Número de posiciones :
4
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización :
A
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Plata (Ag)
-
Material de recubrimiento de contacto exterior :
Estaño (Sn)
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.5
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
Color de la carcasa :
Negro
-
Distancia entre pines :
5.3 mm [ .21 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
Sí
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0