Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de acabado :
Lámina conductora
-
Material de fijación :
Fluorosilicona
-
Tipo de material de alambre de empaque :
Monel
-
Fuerza de cierre (N/cm²):
38
Características eléctricas
-
Resistencia al petróleo :
Sí
Características del cuerpo
-
Tipo de empaque :
Junta de cable orientado para aplicaciones de interferencias electromagnéticas (EMI)
-
Forma de empaque :
Rectangular
Dimensiones
-
Grosor del producto :
.8 mm [ .031 in ]
-
Longitud del producto :
1 m [ 3.28 ft ]
-
Ancho de producto :
150 mm [ 5.905 in ]