Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Tipo de tapa del conector :
Carcasa (inferior)
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Material primario del producto :
Zinc
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
40 °C [ 104 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
0 – 40 °C [ 32 – 104 °F ]