Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector :
Carcasa posterior
-
Estilo del producto de la carcasa posterior del conector :
Con apantallamiento
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Material primario del producto :
ABS
-
Material primario de recubrimiento de producto :
Níquel
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
4-40
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
-
Compatible con la forma del conector :
En forma de D
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
4 – 13 mm [ .394 – .587 in ]
Operación/aplicación
-
Compatible con tamaño de carcasa de conector :
1
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
-
Método de empaque :
Bolsa