Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
Parche
-
Tipo de antena :
Parche
-
Tipo de banda :
Multibanda
-
Ubicación :
Interna
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
<1.5
-
Operación de la antena :
Pasivo
-
Impedancia (Ω):
50
Características de la señal
-
Ganancia (máx.) (dB):
2.7
-
Banda de frecuencia (MHz):
1559 – 1610, 1215 – 1250
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
1164 – 1610
-
Ganancia pico (dBi):
0 < 3
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
37 g [ 1.30514 oz ]
Fijación mecánica
-
Polarización :
RHCP
-
Tipo de montaje :
Orificio pasante/Montaje en lengüeta
Dimensiones
-
Altura de producto :
8 mm [ .315 in ]
-
Longitud del producto :
41 mm [ 1.615 in ]
-
Ancho de producto :
41 mm [ 1.615 in ]
Operación/aplicación
-
Estándar inalámbrico :
GPS
-
Direccionalidad :
Direccional
Estándares de la industria
-
Aplicación principal :
GNSS
-
Tecnología inalámbrica :
GNSS
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja/caja
Otro
-
Nivel de precisión :
Norma