Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector y de la carcasa :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
Sí
-
Característica de bloqueo primario :
Integrado en la carcasa
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
6
-
Cantidad de filas :
1
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color primario del producto :
Natural
-
Código del conector :
B
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño del contacto :
1.2mm
-
Ancho de la pestaña de conexión :
1.2 mm [ .047 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Tecnología de aseguramiento de la posición del terminal :
No
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA GF
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
4 mm [ .157 in ]
Dimensiones
-
Longitud del producto :
32.7 mm [ 1.28 in ]
-
Ancho del producto :
26.5 mm [ 1.04 in ]
-
Alto del conector :
16.5 mm [ .649 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
150 °C [ 302 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
DIN IEC 512, USCAR-2
-
Grado de protección :
IPX9K
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad de bultos :
1000
Otro
-
Capacidad de la tecnología de aseguramiento de posición del conector :
Sí
-
Con capacidad de reparación :
No