Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de prensaestopas :
Prensaestopas
-
Estilo del accesorio y de la prensaestopa :
Higiénico sin EMC
-
Sellable :
Sí
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
303 Acero inoxidable
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro de sujeción (mm):
12 – 17
-
Tamaño de la rosca exterior :
M25 x 1.5
-
Longitud de la rosca (mm):
10
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]
Estándares de la industria
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa