Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Configuración (polo-tiro) :
Dos polos – Tres tiros
-
Cantidad de actuadores :
Simple
-
Cantidad de posiciones :
3
-
Terminales conectados :
1-3, 5-7
Características del cuerpo
-
Perfil del actuador :
Extendido
-
Material del actuador :
Nailon
-
Color del actuador :
Negro
-
Desplazamiento del actuador :
2 mm [ .079 in ]
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Oro
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3.51 mm [ .136 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Dimensiones
-
Longitud del producto :
24 mm [ .945 in ]
-
Ancho del producto :
9.35 mm [ .368 in ]
-
Longitud del actuador :
9.02 mm [ .355 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bandeja