Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión del interruptor :
Circuito impreso
-
Tipo de producto del interruptor con pulsador :
Interruptor
-
Iluminado :
Sin
-
Estilo del actuador :
Redondo
Características de la configuración
-
Configuración (polo-tiro) :
Un solo polo – Dos tiros
-
Cantidad de actuadores :
Simple
-
Tecnología de acople :
Sin
-
Soporte angular :
Sin
-
Tipo de retroalimentación del interruptor :
No táctil
-
Función de operación :
Momentáneo
Características eléctricas
-
Rango del voltaje de funcionamiento (VDC):
20
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Método de sellado :
Sello para terminal (Epoxy)
-
Material del actuador :
Termoplástico
-
Material de la caja :
Poliéster
-
Perfil del actuador :
Extendido
-
Color del actuador :
Rojo
-
Fuerza del actuador :
50 – 400 g [ 1.77 – 14.11 oz ]
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Oro sobre níquel
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Características de la carcasa
-
Perfil bajo :
No
-
Proceso sellado :
No
Dimensiones
-
Ancho del botón :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Longitud del actuador :
3.85 mm [ .152 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-30 – 65
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
A granel