Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Iluminado :
Con
-
Estilo de pata :
Estilo J
-
Estilo de accionador :
Redondo
Características de la configuración
-
Tipo de retroalimentación de interruptor :
Táctil
-
Función operativa :
Normalmente abierto
-
Montura :
Sin
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Un solo tiro
-
Número de accionadores :
Simple
-
Acoplado :
Con
-
Terminal de puesta a tierra ESD :
Sin
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
24
Características del cuerpo
-
Color de la caja :
Negro
-
Material de accionador :
Nailon
-
Diseño del accionador :
Extendido
-
Material de caja :
Termoplástico (LCP)
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Color del accionador :
Negro
-
Fuerza del accionador :
160 g [ 5.64 oz ]
-
Material de la tapa :
Acero inoxidable
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Acero inoxidable
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Plata
-
Corriente nominal de contacto (mA):
50
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Características de la carcasa
-
Perfil bajo :
Con
-
Sellado de proceso :
No
Dimensiones
-
Altura de producto (in):
.99
-
Ancho de botón :
2.3 mm [ .118 in ]
-
Longitud de accionador :
.5 mm [ .02 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-35 – 85
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pieza suelta