Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Pressure Sensor Type :
Media Isolated mV Output Pressure Sensors
-
Tipo de presión :
Medidor
-
Paquete de sensores :
O-Ring Mount
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Cable con conector
Características eléctricas
-
Corriente de suministro (mA):
1.5
Dimensiones
-
Alto del producto :
13.8 mm [ .54 in ]
-
Diámetro del producto :
18.97 mm [ .746 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Intervalo de presión de prueba :
3X
-
Presión (psi):
300
-
Output Signal Type :
100mV
Otro
-
Opciones de sensor :
Tubo de ventilación
-
No lineal (%):
.1