Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de materiales :
Poliolefina reticulada
-
Tecnología de la funda del cable de potencia :
Termocontraíble
-
Tipo de producto de la funda del cable de potencia :
Envoltura termocontraíble
-
Recubrimiento adhesivo :
Sí
-
Estilo de la pared (sin incluir el material adhesivo) :
Simple
-
Relación de contracción de la funda del cable de potencia :
>3:1
-
Código de tamaño de la funda del cable de potencia :
CRSM-107/29
-
Familia de productos :
CRSM
-
Diseño de componentes :
Termocontraíble
-
Estilo del recubrimiento :
En línea
Características eléctricas
-
Clasificación de voltaje de la funda del cable de potencia (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Flexibilidad :
Semirrígido
-
Color :
Negro
Dimensiones
-
Diámetro de la aplicación (máx.) :
86 mm [ 3.385 in ]
-
Diámetro de la aplicación (mín.) :
32 mm [ 1.259 in ]
-
Grosor de la pared :
Medio
-
Grosor de la pared recuperada (máx.) (mm):
2
-
Diámetro interior expandido (mín.) de la funda del cable de potencia :
107 mm [ 4.212 in ]
-
Longitud del manguito :
1500 mm [ 59.055 in ]
-
Longitud de corte (mm):
1500
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto o daño mecánico
-
Baja emisión de humos :
No
-
Certificación para aplicaciones marítimas, en alta mar y de construcción naval :
No
-
Resistencia térmica :
Aplicable para bajas temperaturas
Estándares de la industria
-
Clasificación de UL :
No
-
Normas :
ANSI C119.1, EN 50393, IEC 60684-2
-
Certificación CSA :
No
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Cubierta envolvente con canales incluidos
Otro
-
Uso del producto :
Reparación de la cubierta del cable
-
Otros colores disponibles :
No