Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión :
Transductor de presión industrial
-
Tipo de presión :
Medidor
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Sin conector
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
10 – 28
Características del cuerpo
-
Material del puerto :
316L
Condiciones de uso
-
Presión :
172.36 bar [ 2500 psi ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
0 – 5 V
-
Rango de presión de prueba :
2X, mín.
-
Precisión de presión :
±0.1% FSO
Otro
-
Opciones de sensor :
Sin opciones
-
Conexión a puerto :
Macho UNF 7/16-20