Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Pressure Sensor Type :
Industrial Pressure Transducer
-
Tipo de presión :
Medidor
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Cable de 6 ft
Características eléctricas
-
Supply Voltage Range (V):
10 – 28
Condiciones de uso
-
Presión :
1400 bar [ 1400 psi ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Intervalo de presión de prueba :
2X, mín.
-
Output Signal Type :
0 – 10 V
-
Precisión de la presión :
±0.1% FSO
Otro
-
Opciones de sensor :
Sin opciones
-
Acople :
F250C Female