Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Pressure Sensor Type :
Industrial Pressure Transducer
-
Tipo de presión :
Medidor
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Conducto de 4 ft
Características eléctricas
-
Supply Voltage Range (V):
10 – 28
Dimensiones
-
Longitud del producto :
1264.9 mm [ 49.8 in ]
-
Diámetro del producto :
22.22 mm [ .875 in ]
Condiciones de uso
-
Presión :
68.94 bar [ 1000 psi ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Operación/aplicación
-
Intervalo de presión de prueba :
2X, mín.
-
Output Signal Type :
4 – 20 mA
-
Precisión de la presión :
±0.25% FSO
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
-
Aprobaciones relevantes para áreas peligrosas :
No-incendiario
Otro
-
Opciones de sensor :
Sin opciones
-
Acople :
1/4 MNPT