Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de inserto para conectores rectangulares :
Inserto de contacto
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
5
Características eléctricas
-
Voltaje del circuito de potencia (V):
400
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Gris
-
Material primario del producto :
PC-GF20
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Configuración del polo :
5
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Pieza suelta
-
Cantidad de bultos :
10