Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Característica de bloqueo primario :
En el terminal
Características del cuerpo
-
Tipo de sello del terminal :
Sello de la familia o sin sellar
Características del contacto
-
Tipo de crimpado :
Engarce en forma de F
-
Clasificación habitual de corriente (A):
7.5
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
Estaño
-
Fabricación de contacto :
Estampado y formado
-
Tamaño del contacto :
Tamaño 20
-
Tipo de terminal :
Enchufe
-
Diámetro del pin de conexión :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Enchapado de la interfaz :
Oro (Au)
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
-
El producto termina en :
Cable
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
1.91 – 3.18 mm [ .075 – .125 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
16 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
1. – 2.5
-
Búsqueda de calibre de cable (mm²):
1, 1.5, 2.5
-
Búsqueda de calibre de cable (AWG):
14, 16
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el material base del cable :
Cobre
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete
-
Cantidad de bultos :
4000
Otro
-
Transmisiones de terminales :
0 – 24 A (potencia baja)
-
Contacto de preferencia del cliente :
Sí