Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable, De placa a placa
-
Sellable :
No
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
1
-
Cierre rápido :
Sin
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
800
-
Impedancia (Ω):
50
Características del cuerpo
-
Código del conector :
Z
-
Férula :
Sin
-
Tipo de salida del cable :
Fijo
Características del contacto
-
Material del enchapado del contacto central del conector RF :
Ninguno
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Sin enchapado
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Diámetro del pin de conexión :
.5 mm [ .02 in ]
-
Contacto central :
Sin
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Otro
Dimensiones
-
Longitud del producto :
9.8 mm [ .386 in ]
-
Ancho del producto :
14.5 mm [ .571 in ]
-
Alto del conector :
17.25 mm [ .679 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
149, 158, 167, 176, 185, 194, 212
-
Tipo de cable :
Coaxial, Coaxial
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Apantallado :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
USCAR
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja y cartón
-
Cantidad de bultos :
11
Otro
-
Material dieléctrico :
Ninguno
-
Material del enchapado del contacto exterior :
Ninguno