Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Estilo del bloque :
Sin alimentación directa
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
18
-
Cantidad de filas :
2
-
Cantidad de niveles :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (V):
600
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Color primario del producto :
Negro
-
Estilo de la barra de terminales de protección :
Doble barrera
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Latón
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
30
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
8-32
-
Opciones de montaje :
Orejetas de montaje de extremo
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Tipo de terminación superior :
Cabezal combinado para abrazadera para cable
-
Material del tornillo :
Acero
-
Material del enchapado del tornillo :
Níquel
-
Tipo de cabezal del tornillo :
Combinación tipo Phillip y cabezal ranurado
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
14.3 mm [ .563 in ]
Dimensiones
-
Longitud del producto :
282.8 mm [ 11.13 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
.326 – 5.26
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0