Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Flexible a placa
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
El conector y el contacto se conectan a :
Circuito impreso flexible (FPC)
-
Tipo de conector PCB :
Receptáculo para montaje PCB
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
50
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
Características de la terminación
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Longitud del conector :
21 mm [ .827 in ]
-
Altura del conector :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Para grosor de cable flexible :
.3 mm [ .012 in ]
-
Ancho del conector :
6.8 mm [ .268 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Marcado de identificación
-
Función de identificación de circuito :
Sin
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1500
-
Método de empaque :
Cinta portadora y carrete
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.