Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Apilable :
No
-
Configuración de PCB a PCB :
Paralelo
-
Condición de carga de contacto de conector :
Carga diferencial
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
84
Características eléctricas
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VAC):
675
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
2
-
Impedancia (Ω):
100
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
125
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Oro
-
Grosor de terminal tab :
.2 mm [ .008 in ]
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Forma de contacto :
Cuadrado, Haz único
-
Ancho de terminal tab :
.38 mm [ .015 in ]
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.12 µm [ 5 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Enchapado en oro
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.25, 9.5
Características de la terminación
-
Grosor del pin rectangular :
.2 mm [ .008 in ]
-
Ancho del pin rectangular :
.94 mm [ .037 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de montaje en PCB :
Postes de ubicación
-
Retención de la conexión :
Con
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
LCP
-
Distancia entre pines :
.8 mm [ .031 in ]
Dimensiones
-
Altura del conector :
15.37 mm [ .604 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.27 mm [ .12 in ]
-
Altura de apilamiento :
16 mm [ .63 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de ensamble :
Ninguno
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
20
-
Método de empaque :
Bandeja, Caja