Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Fuerza de inserción :
Normal
Características del contacto
-
Tipo de terminal del dispositivo de desconexión rápida :
Lengüeta y receptáculo
-
Ancho de la pestaña de conexión :
6.3 mm [ .248 in ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.8 mm [ .031 in ]
-
Orientación del terminal :
Piggyback
-
Material base del contacto :
Latón
-
Material del enchapado del terminal :
Sin enchapado
-
Tipo de crimpado :
Engarce en forma de F
-
Tipo de cable cilindro :
Abierto
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
17 – 15
-
Calibre del cable (mm²):
1 – 1.5
-
Calibre del cable (CMA):
1973 – 2960
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Intervalo de temperatura de operación :
90 °C [ 194 °F ]
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete