Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a dispositivo
-
Sellable :
No
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
2
-
Cierre rápido :
Sin
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
PBT GF
-
Código del conector :
Z
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Férula :
Sin
-
Tipo de salida del cable :
Fijo
Características del contacto
-
Material del enchapado del contacto central del conector RF :
Ninguno
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Sin enchapado
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Diámetro del pin de conexión :
.5 mm [ .02 in ]
-
Contacto central :
Sin
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Otro
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
8 mm [ .315 in ]
Dimensiones
-
Longitud del producto :
26.4 mm [ 1.039 in ]
-
Ancho del producto :
17.4 mm [ .685 in ]
-
Alto del conector :
15.1 mm [ .594 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
65, 70, 75, 80, 85
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
149, 158, 167, 176, 185
-
Tipo de cable :
RTK 031
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Apantallado :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Material dieléctrico :
Ninguno
-
Material del enchapado del contacto exterior :
Ninguno