Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Diseño de perilla :
Estrías cuadradas
-
Placa giratoria :
Sin
-
Rotor :
Sin
-
Faldón :
Sin
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Aluminio
-
Color primario del producto :
Natural
Dimensiones
-
Tamaño del eje :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Diámetro del producto :
23.9 mm [ 0.94 in ]
Marcado de identificación
-
Estilo del indicador :
Línea
-
Ubicación del indicador :
Lateral