Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
600
Características del cuerpo
Características del contacto
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
4.57 mm [ .18 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Acción/pin de fijación compatible
Características de la carcasa
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
6
-
Método de empaque :
Tubo
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.