Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Conector de 6 pines
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
'-15 – 15
Características del cuerpo
-
Material de caja :
Acero inoxidable
-
Configuración de conductor :
Conductor accionado por resorte
Dimensiones
-
Diámetro del producto :
19.05 mm [ 0.75 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 70 °C [ '-4 – 158 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
±10 V
Estándares de la industria
Otro
-
Error de linealidad (rango completo) (%):
±.25