Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del producto :
Cylindrical
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Shielded Cable
Características eléctricas
-
Supply Voltage Range (V):
-15 – 15
Características del cuerpo
-
Material de la caja :
Acero inoxidable
-
Carga por resorte :
Núcleo independiente
Dimensiones
-
Diámetro del producto :
19.05 mm [ 0.75 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]
Operación/aplicación
-
Output Signal Type :
±10 V
Estándares de la industria
Otro
-
Linearity Error (Full Range) (%):
±.25