DESCARGAR

GUÍA DE APLICACIÓN PARA LOS SISTEMAS HVAC

Despreocúpate con las soluciones innovadoras de componentes.

Ver la serie de charlas sobre tecnología
*Campos obligatorios

Episodio 1

Superamos los obstáculos de ingeniería: conectores sellados para condiciones difíciles

Aire acondicionado | Sistemas de bomba de calor

Ver el último video de charlas sobre tecnología para aprender cómo elegir los conectores sellados adecuados puede mejorar el rendimiento de la bomba de calor y el sistema de aire acondicionado en entornos extremos. No dejes que las condiciones difíciles comprometan tu sistema. Obtén información de expertos en el seminario web de charlas sobre tecnología.

 

Conceptos a cubrir:

  • Descubre las tendencias globales del mercado de HVAC y los incentivos gubernamentales y explora los sistemas inteligentes y la adopción de bombas de calor
  • Conoce los retos de diseño de HVAC en entornos extremos, como temperaturas extremas y exposición a químicos
  • Comprende el impacto de la vibración en los sistemas HVAC y cómo el conector Power Triple Lock y el Economy Power de TE Connectivity cuentan con funciones de bloqueo confiables  

Episodio 2

El futuro del sistema de refrigeración de los centros de datos Innovaciones de IA y mejoras de los motores para HVAC

Componentes de potencia y soluciones sin soldadura

Escucha nuestra última charla sobre tecnología para explorar las innovaciones de IA, o último en accionamento del motor de HVAC y las soluciones avanzadas de alambre magneto sin soldadura. Los productos de energía de TE Connectivity para Open Rack v3 del proyecto Open Compute son tendencias líderes del mercado centradas en la eficiencia, adaptabilidad y sostenibilidad. Conoce cómo las soluciones de alambre magneto sin soldadura de TE Connectivity proporcionan opciones de terminación de alta calidad y rentables para aplicaciones de motores, bobinas y solenoides. 

 

Conceptos a cubrir:

  • Cómo el terminal MAG-MATE con el pin Multispring elimina la necesidad de soldadura en las conexiones del motor
  • Una gama de conectores, cables y busbar para una distribución de energía efectiva en los racks
  • La necesidad de soluciones robustas para el manejo de la temperatura crece a medida que aumentan las demandas de energía