Abgedichtete Steckverbinder für Kabel-an-Kabel- und Kabel-an-Leiterplatte-Verbindungen
DEUTSCH DT Steckverbinder wurden für leistungsstarke und zuverlässige Verbindungen in industriellen und kommerziellen Transportanwendungen entwickelt, z. B. unter der Motorhaube, am Fahrgestell und im Fahrerhaus. Das V0-zugelassene thermoplastische Gehäuse zeichnet sich durch einen weiten Bereich der Betriebstemperatur und UV-Beständigkeit aus. Die hinteren Kabel- und Schnittstellendichtungen aus Silikon verhindern das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit bis zur Schutzart IP68. Die DEUTSCH DT Steckverbinderfamilie ist kompatibel mit dem DEUTSCH Rundkontaktsystem der Größe 16 mit einer Nennleistung von 13 A.
DEUTSCH DT – Wie wählt man die richtigen Bauteile aus?
DEUTSCH DT – Produktleitfaden
Wir haben eine interaktive Ansicht eines DEUTSCH DT Steckverbinders zusammengestellt. Wir haben eine Liste der erforderlichen und optionalen Komponenten erstellt, um Ihnen bei der Auswahl aller Teile zu helfen, die Sie für den Bau Ihrer Steckverbinder benötigen. Laden Sie den Produktleitfaden herunter und klicken Sie auf die einzelnen Komponenten, um zu den Produktseiten zu gelangen.
Produkteigenschaften
- Passend für Kontakte der Größe 16 (13 A)
- 14–20 AWG (2,50–0,50 mm2)
- Kontaktkammeranordnungen für 2, 3, 4, 6, 8 und 12 Kontakte
- Fliegende, Flansch- oder Leiterplattenmontage
- Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
- Integrierte Steckverriegelung
- Keilschlösser für sichere Ausrichtung und Arretierung der Kontakte
- Erhältliches Zubehör: Endgehäuse, Muffen, Staubkappen, Dichtungen, Befestigungsklammern
Materialspezifikationen
- Durchführungsdichtung: Silikonkautschuk
- Einschubarretierung: Thermoplast
- Buchsen-Stirnflächendichtung: Silikonkautschuk
- Außengehäuse: Thermoplast
- Keilschlösser: Thermoplast
Leistungsspezifikationen
Die elektrischen Steckverbinder von DEUTSCH halten den rauen Umgebungsbedingungen stand, die in industriellen Märkten mit hohen Leistungsanforderungen üblich sind. Es müssen die richtigen Teile, Verfahren und Werkzeuge zum Einsatz kommen.
- Temperatur: Betrieb bei Temperaturen von –55 ° C bis +125 °C kontinuierlich bei Nennstrom.
- Haltbarkeit: Keine elektrischen oder mechanischen Defekte nach 100 Steck- und Trennzyklen.
- Schwingung: Kein Entriegeln oder Trennen und weist weder mechanische noch physische Schäden nach sinusförmigen Vibrationspegeln von 20 Gs bei 10 bis 2.000 Hz in den drei jeweiligen senkrecht zueinander liegenden Flächen auf. Keine elektrischen Unterbrechungen von mehr als 1 Mikrosekunde.
- Physische Stöße: Kein Entsperren, Trennen oder anderes unbefriedigendes Ergebnis während oder nach 50 G in jeder der drei zueinander senkrechten Ebenen. Keine elektrischen Unterbrechungen von mehr als 1 Mikrosekunde. MIL-STD 202, Methode 213, Zustand „C“.
- Flüssigkeitsbeständigkeit: Die Steckverbinder weisen keine Schäden auf, wenn sie den meisten bei industriellen Anwendungen verwendeten Flüssigkeiten ausgesetzt werden.
- Isolierungswiderstand: min. 1.000 Megaohm bei 25 °C
- Feuchtigkeitsbeständigkeit: Ordnungsgemäß verdrahtete und zusammengesteckte Verbindungen halten einem Eintauchen in Wasser bis drei Fuß ohne Beeinträchtigung der elektronischen Eigenschaften oder Undichtigkeit stand.
- Spannungsfestigkeit: Leckstrom von weniger als 2 Milliamp bei 1.500 VAC.
- Temperaturzyklus: Keine Rissbildung, Abblätterung oder Undichtigkeit nach 20 Prüfzyklen von –55 °C bis +125 °C.
Crimpanleitung (Englisch)
DEUTSCH Kontakte
DEUTSCH DT Steckverbinder der nächsten Generation mit Snap Cap
Verbesserte Abdichtungsleistung
-
Erfahren Sie mehr über unsere DEUTSCH DT Steckverbinder mit Snap Cap
Unsere DEUTSCH DT Snap-Cap-Steckverbinder mit 2 und 3 Positionen bieten neue Möglichkeiten für die bereits bewährte Steckverbinderreihe. Das innovative neue Snap-Cap-Design ergänzt die branchenweit bekannte DEUTSCH DT Steckverbinderreihe, die eine bewährte und zukunftsfähige Wahl für Anwendungen in rauen Umweltbedingungen darstellt, z. B. bei Lastkraftwagen, Bussen oder Bau- und Landwirtschaftsfahrzeugen sowie auch für andere Märkte, in denen Schutz vor Umgebungseinflüssen erforderlich ist.
Abmessungen der DEUTSCH DT Serie
Kontaktkammer | DT Stecker | DT Buchse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge A | Gesamthöhe B | Gesamtbreite C | Gesamtlänge D | Gesamthöhe E | Gesamtbreite F | |
2 | 1.118 (28.4) |
0.628 (15.95) |
0.591 (15.01) | 1.708 (43.38) |
0.670 (17.02) |
0.675 (17.15) |
3 | 1.118 (28.4) | 0.934 (23.72) | 0.718 (18.23) | 1.698 (43.13) |
0.973 (24.71) |
0.832 (21.13) |
4 | 1.218 (30.94) | 0.724 (18.39) | 0.716 (18.19) |
1.808 (45.92) |
0.776 (19.71) |
0.820 (20.83) |
6 | 1.218 (30.94) | 0.891 (22.63) | 0.716 (18.19) | 1.808 (45.92) | 0.951 (24.160) |
0.820 (20.83) |
8 | 1.217 (30.91) | 0.776 (19.71) | 1.465 (37.21) |
1.798 (45.67) |
1.000 (25.40) |
1.435 (36.45) |
12 | 1.218 (30.94) | 0.716 (18.19) | 1.575 (40.01) |
1.808 (45.92) |
0.876 (22.25) |
1.597 (40.56) |