Bevorstehende Messetermine

Treffen Sie uns auf Fachmessen und Branchenveranstaltungen.

 

3.–5. Juni
  The Battery Show Europe   Stuttgart | Stand 10-E30   
26.–28. Mai   Anwenderkongress Steckverbinder   Würzburg    
16.–22. Juni
  Paris Air Show   Paris, Halle 2b | Stand C49  

 

Willkommen bei TE Connectivity

Wir helfen Innovations- und Technologieunternehmen dabei, zukünftige Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen.  Unsere elektrischen und elektronischen Bauelemente sorgen für einen reibungslosen Fluss von Daten, Strom und Signalen. Dies gilt für die Digital Factory, E-Fahrzeuge, Flugzeuge und das Smart Home sowie lebensrettende medizinische Geräte, effiziente Versorgungsnetze und die globale Kommunikationsinfrastruktur. Wir sind ein globaler Hersteller elektronischer Komponenten mit 80 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von innovativen Lösungen für komplexe Industrietechnik in rauen Umgebungen. Unser großes Team besteht aus Fachkräften, die sich auf das Design von elektronischen und elektrischen Komponenten konzentrieren. So bieten wir Ihnen zuverlässige, sichere und nachhaltige Lösungen und engagieren uns für die Entwicklung innovativer Technologien zur Förderung des menschlichen Potenzials. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, die Art, wie wir leben, arbeiten und uns vernetzen, zu verbessern.

 

samples
Testen, bevor Sie kaufen! Erfahren Sie, wie die Musterbestellung auf TE.com funktioniert.
tbd
48-Volt-Bordnetz


Das 48-V-Bordnetz wurde entwickelt, um dem steigenden Bedarf moderner Fahrzeuge an Strom gerecht zu werden, da herkömmliche 12-V-Systeme an ihre Leistungsgrenzen stoßen. Die neuen 48-V-Bordnetz-Architekturen haben das Potenzial, erhebliche Mengen elektrischer Energie zu erzeugen. Dies kann die Kraftstoffeffizienz um bis zu 15 % steigern und gleichzeitig ein niedrigeres Drehmoment im Bereich von 25 % bis 50 % ermöglichen.

TE Connectivity bietet End-to-End-Lösungen auf Basis eines der umfassendsten Portfolios bewährter, abgedichteter und 48-V-fähiger Klemmen und Steckverbinder, die alle gängigen 48-V-Strombereiche abdecken. Unsere Bauteile sind extrem robust — getestet nach den höchsten Automobilstandards —, leistungsstark, leicht und kompakt im Design.

Erfahren Sie mehr
Open Compute Project (OCP) Verbindungslösungen
Lösungen für das Open Compute Project (OCP)


TE Connectivity bietet führende Leistungskomponenten für die Open Compute Project (OCP)-Architektur und ermöglicht eine standardisierte Plattform für einfache Systemdesigns.

Auf dem OCP Global Summit 2024 teilten Experten von TE Einblicke in moderne Technologien und Verbindungslösungen, die die KI-Evolution vorantreiben.

Weiterlesen
E-Auto lädt an einer E-Ladestation in Deutschland
Nachhaltige Mobilität:
Ganzheitliche Ansätze sind gefragt



Für „nachhaltige Mobilität“ braucht es einen umfassenden Plan – und keine Einzelmaßnahmen. Produktdesign und Fertigungsprozesse müssen neu organisiert werden. Die Produktentwicklung muss mit Innovationen neue Wege aufzeigen, damit die Fahrzeuge von morgen mit neuem Design und Materialien noch leichter werden, mehr Komfort bieten und gleichzeitig weniger CO2 ausstoßen. Damit das gelingt, müssen Automobilhersteller und Zulieferer noch stärker zusammenarbeiten und ihren Teil zum Erfolg beitragen.

Genau deshalb betrachtet TE Connectivity das Thema ganzheitlich: operativ an seinen Standorten, bei seiner Forschung & Entwicklung sowie auf Produktebene. TE Connectivity Gastartikel bei inpactmedia.com

Weiterlesen (externer Link)

James Webb Teleskop
Technik für die Sterne: Die Rolle von
TE Connectivity bei der Entwicklung des James-Webb-Teleskops

TE Connectivity erweitert Smart-Grid-Standort in Deutschland

Standorterweiterung TE Energy Deutschland

TE Connectivity hat die Erweiterung seines Standorts in Waiblingen, Deutschland, feierlich eröffnet und setzt damit seine Investitionen in den Energiesektor mit dem Fokus auf intelligente und zuverlässigere Stromnetze fort. Durch die Erweiterung des Innovations-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts kann TE Energieversorger, OEMs, Industriebetriebe, Rechenzentren und Betreiber erneuerbarer Energieanlagen in Deutschland und weltweit noch besser unterstützen. Die hier gefertigten Netzüberwachungslösungen verbessern die Transparenz von Energienetzen und reduzieren kostspielige Stromausfälle – ein entscheidender Beitrag zur Umstellung auf eine intelligentere und nachhaltigere Energieinfrastruktur.

 

Die Smart-Grid-Lösungen von TE schaffen Transparenz in Energienetzen. Diese Lösungen können auch innerhalb bestehender Energienetze nachgerüstet werden, etwa durch die Integration intelligenter Sensorik in alte Schaltanlagen oder digitaler Fehlererkennungssysteme zur schnelleren Lokalisierung von Netzstörungen. Damit können Energieversorger Fehler schneller erkennen und beheben. Dies ist besonders für alternde Stromnetze von Bedeutung: In den USA sind etwa 70 % der Übertragungsleitungen älter als 25 Jahre, in Europa sind über 40 % des Netzes mehr als 40 Jahre alt.

 

Der Standort Waiblingen wurde 2023 Teil von TE, als das Unternehmen die Firma Kries übernahm, einen führenden deutschen Hersteller von Smart-Grid-Technologien, der 1994 gegründet wurde.

 

Zur Pressemitteilung

ZULETZT ANGESEHENE PRODUKTE

Ingenieure besprechen bei einem Podcast Technologien für die Zukunft
Our Connected World:
Unser Podcast zum Thema Verbindungstechnik

Experten-Podcast

Die Ingenieurinnen und Ingenieure von TE unterstützen Kunden bei der Bewältigung der technischen Herausforderungen im Bereich Elektroflugzeugarchitekturen.

37:17

Unsere Experten im Bereich Luftfahrt sprechen über die Entwicklung der eVTOL-Technologien und die aktuellen Herausforderungen bei der Umsetzung.
(Podcast auf Englisch)

Ihr Tech-Newsletter

Bitte stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und den Allgemeinen Verkaufsbedingungen von TE zu.

Bitte überprüfen Sie die Fehler oben

Die personenbezogenen Daten, die Sie angeben, werden an TE Connectivity gesendet und von uns in den Vereinigten Staaten verarbeitet, um Ihnen die gewünschten Informationen oder Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzrichtlinie , um mehr zu erfahren.

Aus rechtlichen Gründen sind wir verpflichtet, Sie um Ihr Einverständnis zu bitten, indem Sie auf das Feld links klicken:

Ein Team von Ingenieuren schaut sich ein Video auf einem Laptop an
Industrietechnik- und Produktmontagevideos ansehen